chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kurtyna świetlna bezpieczeństwa
S4BE30-600-S
Nr katalogowy 3812378
W magazynie
Cennik
3392,94 zł
Pozycja ogółem
3392,94 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Wykonanie
Z wyświetlaczem
Połączenie elektryczne
Przewód połączeniowy
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne / cynkowy odlew ciśnieniowy
Wykonanie obudowy
Anodyzowane AL
Temperatura otoczenia min. (°C)
55
Temperatura otoczenia maks. (°C)
-20
Maks. zasięg (mm)
12000
Funkcja
Kurtyna świetlna
Wysokość aktywna (mm)
600
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
Rodzaj światła
IR
Kaskadowe
Tak
Przełącznik startu/resetu
Możliwość wyboru
Z funkcją mutingu
Tak
Kluczowe cechy
Kaskadowe
Tak
Wysokość aktywna (mm)
600
Rozdzielczość optyczna (mm)
30
home
Turck-Shop
Bezpieczeństwo maszyn
Kurtyny bezpieczeństwa
S4BE30-600-S