- Wykonanie
- Bez wyświetlacza
- Podłączenie procesowe
- Gwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPM
- Wyjście elektryczne
- Wyjście prądowe (2-przewodowe)
- Stopień ochrony
- IP67
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- AMP Superseal 1.5
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
- Min. temperatura otoczenia
- -40
- Maks. temperatura otoczenia
- 100
- Certyfikaty
- cULus
- Temperatura medium min.
- -40
- Temperatura medium maks.
- 125
- Typ ciśnienia
- Ciśnienie względne
- Materiał przetwornika ciśnienia
- Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Napięcie zasilania
- DC
- Funkcja wyjścia
- , Prąd wyjścia analogowego
- Zakres ciśnienia
- 0…250 bar