chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PT25R-1018-U6-H1143 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Przetwornik ciśnienia
PT25R-1018-U6-H1143
Nr katalogowy 100018473
W magazynie
Cennik
664,83 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Bez wyświetlacza
Podłączenie procesowe
Gwint żeński 7/16″-20 UNF
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Certyfikaty
cULus
Temperatura medium min. (°C)
-40
Temperatura medium maks. (°C)
125
Typ ciśnienia
Ciśnienie względne
Materiał przetwornika ciśnienia
Ceramika Al₂O₃
Napięcie zasilania
DC
Funkcja wyjścia
, ratiom. 10…90%
Zakres ciśnienia
0…25 bar
Kluczowe cechy
Wyjście elektryczne
Wyjście napięciowe (3-przewodowe)
Podłączenie procesowe
Gwint żeński 7/16″-20 UNF
Zakres ciśnienia
0…25 bar
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki ciśnienia
PT25R-1018-U6-H1143
Pozycja ogółem
664,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie