Przetwornik ciśnienia
PT9V-2001-I2-DA91/X
Nr katalogowy 6836091W magazynie | |
Cennik | 642,42 zł |
Pozycja ogółem642,42 zł
Ilość
- Wykonanie
- Bez wyświetlacza
- Podłączenie procesowe
- Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
- Wyjście elektryczne
- Wyjście prądowe (2-przewodowe)
- Stopień ochrony
- IP65
- Połączenie elektryczne
- Złącze
- Typ złącza
- DIN EN 175301-803 kształt A
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
- Wykonanie obudowy
- 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -30
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 85
- Certyfikaty
- cULus
- Temperatura medium min. (°C)
- -40
- Temperatura medium maks. (°C)
- 135
- Typ ciśnienia
- Ciśnienie względne
- Materiał przetwornika ciśnienia
- Stal nierdzewna 1.4016 (AISI 430)
- Napięcie zasilania
- DC
- Funkcja wyjścia
- , Prąd wyjścia analogowego
- Zakres ciśnienia
- -1…9 bar
Kluczowe cechy
- Wyjście elektryczne
- Wyjście prądowe (2-przewodowe)
- Podłączenie procesowe
- Gwint żeński G 1/4” (uszczelniona powierzchnia przednia)
- Zakres ciśnienia
- -1…9 bar