Q60VR3AF2000

Czujnik fotoelektryczny

Q60VR3AF2000

Nr katalogowy 3063004
W magazynie
Grupa cenowaF3
Cennik1308,27 zł
Pozycja ogółem1308,27 zł
Ilość
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Tworzywo termoplastyczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-20
Temperatura otoczenia maks. (°C)
55
Maks. zasięg (mm)
2000
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Rodzaj światła
IR
Wymiary konstrukcji
60 x 25 x 75 mm
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, Wyjście przekaźnikowe

Kluczowe cechy

Rodzaj światła
IR
Funkcja
Przełącznik zbliżeniowy
Maks. zasięg (mm)
2000
Q60VR3AF2000 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej