chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BIM-IKT-AN6X-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-IKT-AN6X-H1141
Nr katalogowy 46211
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
GD-Zn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
30 x 14.6 x 28 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Obudowa cylindryczna
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Obudowa cylindryczna
Tie-rod cylinder, Profile cylinder, Dovetail cylinder, external groove
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
289,88 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-IKT-AN6X-H1141
Pozycja ogółem
289,88 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie