chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3S | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3S
Nr katalogowy 4685705
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.3
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
Ø 8 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
28 x 5 x 6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Obudowa cylindryczna
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Obudowa cylindryczna
Dovetail cylinder, grooved, T-groove cylinder, Round cylinder, Tie-rod cylinder
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
277,14 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3S
Pozycja ogółem
277,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie