chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Linka
DWE-3000-60-8C-CA
Nr katalogowy 100049460
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
6270,24 zł
Pozycja ogółem
6270,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki przemieszczenia liniowego
DWE-3000-60-8C-CA
Dane techniczne
Pliki do pobrania
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Materiał obudowy
Aluminium / tworzywo sztuczne
Measuring principle
Potencjometr
Min. temperatura otoczenia (°C)
-20
Napięcie zasilania
DC
Połączenie elektryczne
Kabel
Stopień ochrony
IP69K
Wykonanie
Narysuj przewód
Zakres pomiarowy (mm)
3000
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Zakres pomiarowy (mm)
3000
Utwórz zapytanie