chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
S15S-R3000-MQ | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konwerter
S15S-R3000-MQ
Nr katalogowy 3815394
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Certyfikaty
CE, UKCA, cULus
Wykonanie
Cylindryczna/gładka
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Min. temperatura otoczenia (°C)
40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Typ wyjścia
Modbus RTU (RS485)
Praca z baterią
nie
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
RS485, Modbus RTU
Typ wyjścia
Modbus RTU (RS485)
home
Turck-Shop
Snap Signal
Czujniki Snap Signal
S15S-R3000-MQ
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
1132,38 zł
Pozycja ogółem
1132,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie