chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS27CWGRXX3-0570DS24Q | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS27CWGRXX3-0570DS24Q
Nr katalogowy 3802024
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Kopoliester FDA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały, zielony, czerwony
Wymiary konstrukcji
Ø 27mm
Liczba kolorów/segmentów
3
Możliwość ściemnienia
Nie
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
Ø 27mm
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały, zielony, czerwony
Liczba kolorów/segmentów
3
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
2118,29 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS27CWGRXX3-0570DS24Q
Pozycja ogółem
2118,29 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie