chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLS15CWW0360DSQS | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLS15CWW0360DSQS
Nr katalogowy 3802062
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP66, IP67
Długość kabla
0.15
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
Deutsch DTM04-2P
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC, PA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Napięcie zasilania
DC
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
360 x 30.6 x 15.5 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
PWM
Kaskadowe
Tak
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
360 x 30.6 x 15.5 mm
Możliwość ściemnienia
PWM
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
G1
Cennik
627,95 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLS15CWW0360DSQS
Pozycja ogółem
627,95 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie