chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K30L2RGB7T
Nr katalogowy 3803030
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
429,98 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K30L2RGB7T
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP69
Wykonanie
Półkula
Połączenie elektryczne
Blok zaciskowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Typ wejścia
Bipolarne (PNP/NPN)22
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
7
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Programowalne
Rodzaj światła
RGB
Liczba kolorów/segmentów
7
Pozycja ogółem
429,98 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie