chevron_left
Menu
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WLC60XW340FAR | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie liniowe LED
WLC60XW340FAR
Nr katalogowy 3086881
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67, IP68, IP68
Długość kabla
2
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Niklowane aluminium
Temperatura otoczenia min. (°C)
-40
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja
Oświetlenie liniowe
Rodzaj światła
biały
Wymiary konstrukcji
367 x 60.9 x 45.5 mm
Liczba kolorów/segmentów
1
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Kaskadowe
Nie
Kluczowe cechy
Wymiary konstrukcji
367 x 60.9 x 45.5 mm
Możliwość ściemnienia
Dwustopniowy
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
2265,01 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Przemysłowe oświetlenie LED
WLC60XW340FAR
Pozycja ogółem
2265,01 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu