chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
K90LWP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Oświetlenie sygnalizacyjne LED
K90LWP
Nr katalogowy 3092815
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Wykonanie
Półkula
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PC
Min. temperatura otoczenia
-40
Maks. temperatura otoczenia
50
Funkcja
Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła
biały
Kaskadowe
Nie
Możliwość ściemnienia
Nie
Typ wejścia
PNP
Liczba kolorów/segmentów
1
Kluczowe cechy
Możliwość ściemnienia
Nie
Rodzaj światła
biały
Liczba kolorów/segmentów
1
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
859,38 zł
home
Turck-Shop
Sygnalizacja i oświetlenie
Wskaźniki LED
K90LWP
Pozycja ogółem
859,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie