Samodzielny moduł piconet do magistrali PROFIBUS-DP
SDPB-0404D-0001
Nr katalogowy 6824049W magazynie | |
Cennik | 1808,04 zł |
Pozycja ogółem1808,04 zł
Ilość
- Stopień ochrony
- IP67
- Min. temperatura otoczenia
- 0
- Maks. temperatura otoczenia
- 55
- Protokół sieciowy
- PROFIBUS-DP
- Certyfikaty
- cULus
- Liczba kanałów
- 8
- Napięcie wyjścia
- Napięcie obciążenia 20…29 V DC
- Signal type
- Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe
- Technika połączeniowa
- M8
- Napięcie zasilania
- DC
Kluczowe cechy
- Technika połączeniowa
- M8
- Protokół sieciowy
- PROFIBUS-DP
- Stopień ochrony
- IP67
- Signal type
- Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe