chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
SDPB-0404D-0006 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Samodzielny moduł piconet do magistrali PROFIBUS-DP
SDPB-0404D-0006
Nr katalogowy 6824118
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Min. temperatura otoczenia
0
Maks. temperatura otoczenia
55
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Certyfikaty
cULus
Liczba kanałów
8
Napięcie wyjścia
Napięcie obciążenia 20…29 V DC
Signal type
Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe
Technika połączeniowa
M12
Napięcie zasilania
DC
Kluczowe cechy
Technika połączeniowa
M12
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Stopień ochrony
IP67
Signal type
Wyjście dwustanowe, Wejścia dwustanowe, Wejście/wyjście dwustanowe
W magazynie
Cennik
1904,32 zł
home
Turck-Shop
Systemy I/O
Moduł I/O
SDPB-0404D-0006
Pozycja ogółem
1904,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie