chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKM52-10M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający, PUR
WKM52-10M
Nr katalogowy 6604772
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Zasilanie
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu
1.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Kątowe
Liczba styków
4+PE
Napięcie nominalne
300
Prąd
12
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, 7/8”–16 UN, Kątowe
W magazynie
Cennik
457,49 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKM52-10M
Pozycja ogółem
457,49 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie