chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VIS02-S80E-10/TEL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze dla zaworu, typ BI
VIS02-S80E-10/TEL
Nr katalogowy 6606692
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
10
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.75
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie BI
Liczba pinów
2+PE
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
4
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
10
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie BI
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
112,59 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
VIS02-S80E-10/TEL
Pozycja ogółem
112,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę