chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
PKW4M-P7X2-1-PSG4M/TXL
Nr katalogowy 6626242
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
96,29 zł
Pozycja ogółem
96,29 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
1
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
LED
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącza, M8 × 1, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKW4M-P7X2-1-PSG4M/TXL