chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKG3S-1-PSG3S/TXL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
PKG3S-1-PSG3S/TXL
Nr katalogowy 6627364
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
1
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
Liczba pinów
3
Prąd (A)
4
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty
Liczba pinów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
PKG3S-1-PSG3S/TXL
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
63,68 zł
Pozycja ogółem
63,68 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę