chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PKG4S-0.3-PSG4S/TEL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
PKG4S-0.3-PSG4S/TEL
Nr katalogowy 6627394
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
0.3
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
Liczba pinów
4
Prąd (A)
4
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.3
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, Ø 8 mm, Prosty
Złącze B
Złącza, Ø 8 mm, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
55,53 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PKG4S-0.3-PSG4S/TEL
Pozycja ogółem
55,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę