chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PSG4S-6/TXL | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
PSG4S-6/TXL
Nr katalogowy 6627834
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
6
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącza, Ø 8 mm, Prosty
Liczba pinów
4
Prąd (A)
4
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
6
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, Ø 8 mm, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
65,21 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
PSG4S-6/TXL
Pozycja ogółem
65,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę