chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKCV4.221T-50/TXB | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
WKCV4.221T-50/TXB
Nr katalogowy 6629050
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
50
Min. temperatura otoczenia
-25
Maks. temperatura otoczenia
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu
0.5
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Niebieski
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
2
Napięcie nominalne
250
Prąd
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
50
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
W magazynie
Cennik
492,13 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKCV4.221T-50/TXB
Pozycja ogółem
492,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie