chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WSC4.5T-10/TEG | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
WSC4.5T-10/TEG
Nr katalogowy 6629860
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
121,76 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
cULus
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WSC4.5T-10/TEG
Pozycja ogółem
121,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie