chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
WKC4T-P7X2-2-WSC4T/TEL
Nr katalogowy 6633927
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
99,34 zł
Pozycja ogółem
99,34 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
LED
Certyfikaty
cULus
Min. temperatura otoczenia (°C)
-5
Maks. temperatura otoczenia (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
3
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
2
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKC4T-P7X2-2-WSC4T/TEL