chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEO | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PVC do czujnika i elementu wykonawczego
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEO
Nr katalogowy 6637107
W magazynie
Cennik
85,08 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
2
Temperatura otoczenia min. (°C)
-5
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
2
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEO
Pozycja ogółem
85,08 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie