chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WSSW-WKSW451-3M | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
WSSW-WKSW451-3M
Nr katalogowy 6915946
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
3
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
2
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Protokół sieciowy
PROFIBUS-DP
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Purpurowy
Certyfikaty
UL
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie B
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie B
Liczba pinów
5
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
3
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie B
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie B
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
294,46 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WSSW-WKSW451-3M
Pozycja ogółem
294,46 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę