chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKCV5T-5-WSCV5T/TFW | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód PP-EPDM do czujnika i elementu wykonawczego
WKCV5T-5-WSCV5T/TFW
Nr katalogowy 6934989
W magazynie
Cennik
194,10 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
5
Temperatura otoczenia min. (°C)
0
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Jedzenie (przemysł żywieniowy), Sygnał
Liczba przewodów
5
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PP-EPDM
Kolor przewodu
Biały
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba styków
4+PE
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
4+PE
Kluczowe cechy
Długość kabla
5
Typ przewodu
PP-EPDM
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Kątowe
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
WKCV5T-5-WSCV5T/TFW
Pozycja ogółem
194,10 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie