chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RSC 572-0.3M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC 572-0.3M
Nr katalogowy U0303-22
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla
0.3
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Cechy specjalne
Ekranowanie
Certyfikaty
UL, CSA
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
75
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla
0.3
Typ przewodu
PCW
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
142,14 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSC 572-0.3M
Pozycja ogółem
142,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie