chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
RSM CBC5 5723-0.5M
Nr katalogowy U8723-05
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
301,08 zł
Pozycja ogółem
301,08 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla (m)
0.5
Aplikacja
Dane
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty
Liczba styków
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
7
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
UL, CSA
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla (m)
0.5
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącza, 7/8”–16 UN, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RSM CBC5 5723-0.5M