chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE RF50877-5723-500M
Nr katalogowy 6604928
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
18 503,22 zł
Pozycja ogółem
18 503,22 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla (m)
500
Aplikacja
Dane
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
7
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
UL, CSA
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Długość kabla (m)
500
Typ przewodu
TPU
Liczba przewodów
4
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE RF50877-5723-500M