chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE
Nr katalogowy 100000152
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Typ akcesoriów
Trójnik typu T
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Rozgałęźnik T
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Liczba pinów
5
Kluczowe cechy
Złącze A
Męskie, M12 × 1, Kodowanie A
Złącze B
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie A
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
164,55 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VT2-FKM5-FKM5-FSM5/YE
Pozycja ogółem
164,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę