chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
YB2-FSM5-2FKM5 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
YB2-FSM5-2FKM5
Nr katalogowy 6635497
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Rozgałęźnik Y
Złącze A
Złącza, M12 × 1
Liczba styków
5
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Liczba pinów
5
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Liczba portów
2
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącza, M12 × 1
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1
Aplikacja
Sygnał
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
86,10 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
YB2-FSM5-2FKM5
Pozycja ogółem
86,10 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie