chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
YP2-MFS3-2MFK3 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
YP2-MFS3-2MFK3
Nr katalogowy 6636495
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
92,21 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Rozgałęźnik Y
Złącze A
Złącza, M8 × 1
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M8 × 1
Liczba pinów
3
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
60
Prąd (A)
4
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Liczba portów
2
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącza, M8 × 1
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M8 × 1
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
YP2-MFS3-2MFK3
Pozycja ogółem
92,21 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie