chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
B5141-0
Nr katalogowy 6904915
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
58,59 zł
Pozycja ogółem
58,59 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Odlew ciśnieniowy cynku
Gwint montażowy
M11 × 0,75
Napięcie nominalne (V)
30
Prąd (A)
4
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Tryb połączenia
Styk lutowany
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
Styk lutowany
Złącze A
Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
B5141-0