chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Złącze rozbieralne
VC-BC21-11.024-K
Nr katalogowy 8028729
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
58,74 zł
Pozycja ogółem
58,74 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Liczba styków
2+PE
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
24
Prąd (A)
10
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Kluczowe cechy
Tryb połączenia
połączenie zaciskowe/nacinające
Złącze A
Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Liczba styków
2+PE
Aplikacja
Sygnał
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Złącza rozbieralne
VC-BC21-11.024-K