chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
FK54PL-1/M16 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kołnierz zasilania M12
FK54PL-1/M16
Nr katalogowy 100003950
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Aplikacja
Zasilanie
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie L
Liczba styków
4+FE
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
Napięcie nominalne (V)
63
Prąd (A)
16
Certyfikaty
Certyfikat cULus
Liczba przewodów
5
Kluczowe cechy
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kodowanie L
Liczba styków
4+FE
Materiał obudowy kołnierza A
mosiądz
Gwint montażowy
M16 x 1,5
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
151,82 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Gniazda aparatowe
FK54PL-1/M16
Pozycja ogółem
151,82 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie