chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKP46PLB-1-RSM40.1/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Kabel zasilający — M12 zasilanie
RKP46PLB-1-RSM40.1/TXL
Nr katalogowy 100028743
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Aplikacja
Zasilanie
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Złącze B
Złącza, 7/8”-16 UN, Prosty
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Aluminium
Prąd (A)
9
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Przekrój przewodu (mm²)
1.5
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie L
Złącze B
Złącza, 7/8”-16 UN, Prosty
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
RKP46PLB-1-RSM40.1/TXL
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
256,76 zł
Pozycja ogółem
256,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie