Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC
WKCV4.4T-50-WKCV4.4T/TEL
Nr katalogowy 6626273W magazynie | |
Grupa cenowa | H1 |
Cennik | 483,47 zł |
Pozycja ogółem483,47 zł
Ilość
- Długość kabla
- 50
- Aplikacja
- Sygnał
- Wykonanie
- Przewód przedłużający
- Złącze A
- Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
- Liczba styków
- 4
- Materiał nakrętki/śruby łączącej A
- Stal nierdzewna
- Złącze B
- Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
- Liczba pinów
- 4
- Materiał nakrętki/śruby łączącej B
- Stal nierdzewna
- Napięcie nominalne (V)
- 250
- Prąd (A)
- 4
- Typ przewodu
- PCW
- Kolor przewodu
- Czarny
- Certyfikaty
- cULus
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -5
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 80
- Przekrój przewodu (mm²)
- 0.34
- Liczba przewodów
- 4
Kluczowe cechy
- Długość kabla
- 50
- Typ przewodu
- PCW
- Złącze A
- Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
- Złącze B
- Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A