chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKC4.4T-P7X3.1-1.5-RSC4.4T/TXL1001 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Element wykonawczy i przewód czujnika odporne na iskry spawalnicze
WKC4.4T-P7X3.1-1.5-RSC4.4T/TXL1001
Nr katalogowy 6628876
W magazynie
Cennik
145,70 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1.5
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
LED
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
4
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
1.5
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKC4.4T-P7X3.1-1.5-RSC4.4T/TXL1001
Pozycja ogółem
145,70 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie