chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RKC4.441T-10/TXB | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
RKC4.441T-10/TXB
Nr katalogowy 6630304
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
10
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Niebieski
Cechy specjalne
Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty
cULus
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Kluczowe cechy
Długość kabla
10
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Cennik
103,93 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
RKC4.441T-10/TXB
Pozycja ogółem
103,93 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie