chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
WKCV4.4T-P7X3.1-1-RSCV4.4T/TXL1001 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Element wykonawczy i przewód czujnika odporne na iskry spawalnicze
WKCV4.4T-P7X3.1-1-RSCV4.4T/TXL1001
Nr katalogowy 6630710
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
1
Aplikacja
Sygnał
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Stal nierdzewna
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba pinów
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
Stal nierdzewna
Prąd (A)
4
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Żółty
Cechy specjalne
Odporność na iskry spawalnicze
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
90
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
1
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Złącze B
Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
W magazynie
Grupa cenowa
H1
Cennik
138,57 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
WKCV4.4T-P7X3.1-1-RSCV4.4T/TXL1001
Pozycja ogółem
138,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie