Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXO3700
Nr katalogowy 6632152W magazynie | 0 |
Cennik | 105,46 zł |
Pozycja ogółem105,46 zł
Ilość
- Długość kabla
- 2
- Temperatura otoczenia min. (°C)
- -25
- Temperatura otoczenia maks. (°C)
- 80
- Aplikacja
- Sygnał
- Liczba przewodów
- 4
- Przekrój przewodu (mm²)
- 0.34
- Typ przewodu
- PUR
- Kolor przewodu
- Pomarańczowy
- Cechy specjalne
- Odporność na iskry spawalnicze, Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Certyfikaty
- cULus
- Złącze A
- Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
- Liczba styków
- 4
- Napięcie nominalne (V)
- 250
- Prąd (A)
- 4
- Materiał nakrętki/śruby łączącej A
- mosiądz
- Materiał nakrętki/śruby łączącej B
- mosiądz
- Wykonanie
- Przewód przedłużający
- Złącze B
- Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
- Liczba pinów
- 4
Kluczowe cechy
- Długość kabla
- 2
- Typ przewodu
- PUR
- Złącze A
- Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
- Złącze B
- Złącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A