chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
PSGS4M-RJ45S-4422-50M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przemysłowy przewód Ethernet
PSGS4M-RJ45S-4422-50M
Nr katalogowy 6635252
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
50
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Dane
Liczba przewodów
4
Przekrój przewodu (mm²)
0.32
Protokół sieciowy
Ethernet
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Zielony
Certyfikaty
UL w wykazie
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
42
Prąd (A)
1.5
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
Cynk
Wykonanie
Przewód przedłużający
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Długość kabla
50
Typ przewodu
PUR
Złącze A
Złącza, M8 × 1, Prosty
Złącze B
Złącza, RJ45, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K2
Cennik
1139,13 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
PSGS4M-RJ45S-4422-50M
Pozycja ogółem
1139,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie