chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BSM19-E01-3/S90 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód czujnika i elementu wykonawczego
BSM19-E01-3/S90
Nr katalogowy UX02699
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
3
Wykonanie
Przewód podłączeniowy
Złącze A
Złącza, M16 × 0,75, Prosty
Liczba styków
19
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
3
Typ przewodu
TPU
Kolor przewodu
Czarny
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Liczba przewodów
2
Kluczowe cechy
Długość kabla
3
Typ przewodu
TPU
Złącze A
Złącza, M16 × 0,75, Prosty
W magazynie
Grupa cenowa
K1
Cennik
545,11 zł
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable przyłączeniowe
BSM19-E01-3/S90
Pozycja ogółem
545,11 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie