chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
CABLE 5711-30M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Przewód sieciowy magistrali CAN (DeviceNet, CANopen)
CABLE 5711-30M
Nr katalogowy 6602453
W magazynie
Grupa cenowa
D1
Cennik
866,57 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Protokół sieciowy
DeviceNet, CANopen
Długość kabla
30
Aplikacja
Dane
Napięcie nominalne (V)
300
Prąd (A)
7
Typ przewodu
PCW
Kolor przewodu
Szary
Certyfikaty
UL, CSA
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Liczba przewodów
4
Kluczowe cechy
Przekrój przewodu (mm²)
0.52
Długość kabla
30
Typ przewodu
PCW
Liczba przewodów
4
Pozycja ogółem
866,57 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Kable
CABLE 5711-30M
Utwórz zapytanie