chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
VBRS4.4-2WKC4.324T-4/4/TXL | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Trójnik 2-drogowy
VBRS4.4-2WKC4.324T-4/4/TXL
Nr katalogowy 6628100
W magazynie
Cennik
229,25 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla
4
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Aplikacja
Sygnał
Liczba przewodów
3
Przekrój przewodu (mm²)
0.34
Typ przewodu
PUR
Kolor przewodu
Czarny
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Liczba styków
4
Napięcie nominalne (V)
250
Prąd (A)
4
Materiał nakrętki/śruby łączącej A
mosiądz
Typ akcesoriów
Trójnik typu Y
Materiał nakrętki/śruby łączącej B
mosiądz
Liczba portów
2
Wykonanie
Trójnik typu Y z kablem
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
Liczba pinów
4
Kluczowe cechy
Aplikacja
Sygnał
Złącze A
Złącza, M12 × 1, Prosty
Złącze B
2 x złącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe
home
Turck-Shop
Technika łączeniowa
Trójniki 2-drogowe
VBRS4.4-2WKC4.324T-4/4/TXL
Pozycja ogółem
229,25 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie