Q45BW22LPQ1Czujnik fotoelektryczny3040218Rodzaj światłapolaryzowany czerwonyFunkcjaCzujnik retrorefleksyjnyMaks. zasięg (mm)6000
SDPB-0800D-0002Samodzielny moduł piconet do magistrali PROFIBUS-DP6824070Technika połączeniowaM12Protokół sieciowyPROFIBUS-DPStopień ochronyIP67Signal typeWejścia dwustanowe
P4CORPrzetwarzanie obrazu3076027Protokół komunikacyjnyEtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus TCP, PCCC, RS232Resolution752 × 480 pikseli
PKW3M-1-RSC4T/TXOPrzewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR6635844Długość kabla (m)1Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M8 × 1, KątoweZłącze BZłącza, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
SLLCP40-1260P88Kurtyna świetlna bezpieczeństwa3089795KaskadoweTakWysokość aktywna (mm)1260Rozdzielczość optyczna (mm)40Liczba wiązek36
PT16R-2004-IOL-H1141Przetwornik ciśnienia100024506Protokół komunikacyjnyIO-LinkWyjście elektryczne2 × wyjście dwustanowePodłączenie procesoweGwint męski G1/4″ (uszczelnienie tylne), zgodnie z normą DIN EN ISO 1179-2, z pierścieniem uszczelniającym o profilu FPMZakres ciśnienia0…16 bar
PT30PSIG-2003-I2-DA91Przetwornik ciśnienia6836836Wyjście elektryczneWyjście prądowe (2-przewodowe)Podłączenie procesoweGwint męski 1/4″ NPT-18Zakres ciśnienia0…2.07 bar
REM-105SA1S-9D32B-B1M12/N46Enkoder absolutny obrotowy – wieloobrotowy100011426Typ wyjściaAbsolutny, wieloobrotowyFlange diameter (mm)58Średnica ośki D (mm)9.525Shaft TypeWał lity
RKC4.4T-3/TXO3700Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR6632017Długość kabla (m)3Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
WKC4.441T-0.15/TXBPrzewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR6631433Długość kabla (m)0.15Typ przewoduPURZłącze AZłącze żeńskie, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A