chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RA-MW-B0-6.5-PS1-6 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Akcesoria
RA-MW-B0-6.5-PS1-6
Nr katalogowy 100038300
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Akcesoria funkcjonalne dla
Enkodery/czujniki kąta
Typ akcesoriów
Koło pomiarowe
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Koło pomiarowe
W magazynie
Grupa cenowa
C2
Cennik
244,54 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
RA-MW-B0-6.5-PS1-6
Pozycja ogółem
244,54 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę