chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
RA-SDC-30-06-06 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Akcesoria
RA-SDC-30-06-06
Nr katalogowy 100048790
W magazynie
Grupa cenowa
C2
Cennik
158,44 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Akcesoria montażowe dla
Enkodery/czujniki kąta
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
80
Typ akcesoriów
Sprzęgło ze sprężyną talerzową
Kluczowe cechy
Typ akcesoriów
Sprzęgło ze sprężyną talerzową
home
Turck-Shop
Czujniki
Akcesoria
RA-SDC-30-06-06
Pozycja ogółem
158,44 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie